România - Română

Signify TownTune Vârf de stâlp central, Urban road & street light, 43 W, 5254 lm, 4000 K, CRI70, Distribuție simetrică 50, Clasa de siguranță II, IP66, STD

BDP260 LED74-4S/740 II DS50 62P

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de 62 mm, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 5254 lm, 43 W, 122 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuție simetrică 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel standard de protecție la supratensiune, Conector intern

Cod de comandă: 86503000
Cod de comandă complet: 871869986503000

Specificații

Cod familie lămpi
LED74 [LED module 7400 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BDP260 LED74-4S/740 II DS50 62P txt 7.1 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300024266 ro_RO pdf 137.4 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
TownTune pdf 1.7 MB

Imagini

Product-Photographs-912300024266_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-912300024266_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BDP260 LED74-4S/740 II DS50 62P IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED74-4S/740 II DS50 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED74-4S/740 II DS50 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED74-4S/740 II DS50 62P LDT