Signify TownTune Vârf de stâlp central, Urban road & street light, 27.5 W, 2380 lm, 3000 K, CRI80, Distribuție largă 50, Clasa de siguranță I, IP66, STD

BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de 62 mm, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 2380 lm, 27.5 W, 87 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribuție largă 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel standard de protecție la supratensiune, Conector intern

Cod de comandă: 49455100
Cod de comandă complet: 871869949455100

Specificații

Cod familie lămpi
LED35 [LED module 3500 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P txt 7.1 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300024172 ro_RO pdf 136.7 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
TownTune pdf 1.7 MB

Imagini

Product-Photographs-912300024172_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-912300024172_EU
Mai multe active - Visuals
Desene CAD
3D files BDP260 TownTune CPT r3d 702.9 kB
Desene CAD
3D files BDP260 TownTune CPT dwg 95.0 kB
Desene CAD
3D files BDP260 TownTune CPT m3d 17.0 kB
Desene CAD
3D files BDP260 TownTune CPT max 1.6 MB
Desene CAD
3D files BDP260 TownTune CPT dxf 311.9 kB

Pluginuri software

IES
IES File - BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P LDT