Signify TownTune Vârf de stâlp central, Urban road & street light, 9.3 W, 1078 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuție largă 10, Compatibilitate cu Interact, Clasa de siguranță I, IP66, STD

BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de 76 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady, Flux luminos constant, 1078 lm, 9.3 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuție largă 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel standard de protecție la supratensiune, Conector intern

Cod de comandă: 912300024159
Cod de comandă complet: 871869949028700

Specificații

Cod familie lămpi
LED14 [LED module 1400 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P txt 7.3 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300024159 ro_RO pdf 253.6 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
TownTune pdf 1.7 MB

Imagini

Product-Photographs-912300024159_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-912300024159_EU
Mai multe active - Visuals
Desene CAD
3D files BDP260 TownTune CPT dwg 95.0 kB
Desene CAD
3D files BDP260 TownTune CPT m3d 17.0 kB
Desene CAD
3D files BDP260 TownTune CPT r3d 702.9 kB
Desene CAD
3D files BDP260 TownTune CPT max 1.6 MB
Desene CAD
3D files BDP260 TownTune CPT dxf 311.9 kB

Pluginuri software

IES
IES File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P LDT