Descrierea produsului
Urban road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de 62 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și flux luminos constant, Flux luminos constant și presetări fixe DynaDimmer versiunea 1, 2001 lm, 18.6 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuție largă 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel standard de protecție la supratensiune, Conector intern