Signify TownTune Vârf de stâlp central DTC, Urban road & street light, 15 W, 1725 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuție medie 33, Clasa de siguranță II, IP66, STD
BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P
Noutăţi
Descrierea produsului
Urban road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de 62 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady, Flux luminos constant, 1725 lm, 15 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 33, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel standard de protecție la supratensiune, Conector intern
Specificații
- Cod familie lămpi LED24 [LED Module 2400 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă Da
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Performanță
- Perioadă de garanţie 5 ani