Signify TownTune Vârf de stâlp central DTC, Urban road & street light, 42.5 W, 3886 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribuție largă 50, Clasa de siguranță II, IP66, STD
BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6
Descrierea produsului
Urban road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de 62 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și flux luminos constant, Flux luminos constant și reglarea intensității luminoase LumiStep 6 ore, 3886 lm, 42.5 W, 91 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribuție largă 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel standard de protecție la supratensiune, Conector intern
Specificații
- Cod familie lămpi
- LED59 [LED module 5900 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Da
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Unclassified
- Tip motor sursă de lumină
- LED
- Etichetă de service
- Da
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Performanță
- Perioadă de garanţie
- 5 ani