Signify TownTune Vârf de stâlp central DR, Urban road & street light, 30.5 W, 3430 lm, 4000 K, CRI70, Programabil (prin DALI sau NFC), reglarea independentă a intensității luminoase, Distribuție simetrică 50, Clasa de siguranță I, IP66, STD

BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de 62 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și flux luminos constant, Flux luminos constant și presetări fixe DynaDimmer versiunea 2, 3430 lm, 30.5 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuție simetrică 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel standard de protecție la supratensiune, Conector intern

Cod de comandă: 49025600
Cod de comandă complet: 871869949025600

Specificații

Cod familie lămpi
LED50 [LED module 5000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P txt 7.4 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300024156 ro_RO pdf 114.3 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
TownTune pdf 1.7 MB

Imagini

Product-Photographs-912300024156_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-912300024156_EU
Mai multe active - Visuals
Desene CAD
BDP261, TownTune Central Post-Top with clear decorative ring dwg 96.3 kB

Pluginuri software

IES
IES File - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P IES
Dialux
ULD File - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P LDT