România - Română

Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 14.8 W, 1760 lm, 3000 K, CRI70, Distribuție largă 50, Clasa de siguranță I, IP66, SRG6-6

BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu turnat sub presiune ADC1 - grad de aliaj (EN AC-47100), Antracit, Cap de stâlp pentru diametrul de 62 mm, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 1760 lm, 14.8 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Distribuție largă 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 6 kV mod comun, Bloc de conectare prin înșurubare cu 5 pini

Cod de comandă: 24210400
Cod de comandă complet: 871951424210400

Specificații

Cod familie lămpi
LED22 [LED module 2200 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P txt 6.5 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300060131 ro_RO pdf 135.3 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
TownTune pdf 1.4 MB

Imagini

Product-Photographs-912300060131_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-912300060131_EU
Mai multe active - Visuals
Desene CAD
3D-max max 1008.0 kB
Desene CAD
3D-r3d r3d 165.0 kB
Desene CAD
3D-DXF DXF 596.1 kB
Desene CAD
3D-m3d m3d 16.0 kB
Desene CAD
3D-DWG DWG 373.5 kB
Desene CAD
3D-sat sat 6.9 kB

Pluginuri software

IES
IES File - BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P IES
Dialux
ULD File - BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P LDT