România - Română

Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 22.5 W, 2835 lm, 4000 K, CRI70, Distribuție medie 10, Clasa de siguranță I, IP66, SRG6-6

BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu turnat sub presiune ADC1 - grad de aliaj (EN AC-47100), Antracit, Cap de stâlp pentru diametrul de 62 mm, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 2835 lm, 22.5 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 6 kV mod comun, Bloc de conectare prin înșurubare cu 5 pini

Cod de comandă: 23917300
Cod de comandă complet: 871951423917300

Specificații

Cod familie lămpi
LED35 [LED module 3500 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P txt 6.6 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300060082 ro_RO pdf 137.4 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
TownTune pdf 1.4 MB

Imagini

Product-Photographs-912300060082_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-912300060082_EU
Mai multe active - Visuals
Desene CAD
3D-DXF DXF 595.6 kB
Desene CAD
3D-DWG DWG 374.7 kB
Desene CAD
3D-r3d r3d 267.5 kB
Desene CAD
3D-max max 1.1 MB
Desene CAD
3D-sat sat 6.2 kB
Desene CAD
3D-m3d m3d 14.5 kB

Pluginuri software

IES
IES File - BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P IES
Dialux
ULD File - BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P LDT