România - Română

Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 27.5 W, 2926 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Distribuție medie 50, Clasa de siguranță II, IP66, MSP, SRG6-6

BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P

Noutăţi

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu turnat sub presiune ADC1 - grad de aliaj (EN AC-47100), Antracit, Înveliș protejat împotriva sărurilor marine, Cap de stâlp pentru diametrul de 62 mm, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), Flux luminos constant, 2926 lm, 27.5 W, 106 lm/W, 2700 K, (0.457, 0.409) SDCM<5, CRI70, Distribuție medie 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 6 kV mod comun, Bloc de conectare prin înșurubare cu 5 pini

Cod de comandă: 912300060077
Cod de comandă complet: 871951423912800

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED39 [LED module 3900 lm]
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
Broșuri

Text ofertă
Tender text - BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P txt 6.7 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300060077 ro_RO pdf 90.0 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
TownTune pdf 1.4 MB

Imagini

Product-Photographs-912300060077_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-912300060077_EU
Mai multe active
Desene CAD
3D-DXF DXF 596.1 kB
Desene CAD
3D-m3d m3d 16.0 kB
Desene CAD
3D-max max 1008.0 kB
Desene CAD
3D-r3d r3d 165.0 kB
Desene CAD
3D-sat sat 6.9 kB
Desene CAD
3D-DWG DWG 373.5 kB

Pluginuri software

IES
IES File - BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P IES
Dialux
ULD File - BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P ULD
Relux
ROLF File - BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P LDT