România - Română

Signify Quebec LED, Urban road & street light, 10.4 W, 1328 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuție largă 50, Clasa de siguranță I, IP65, STD

BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S

Noutăţi

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu, Negru, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 1328 lm, 10.4 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuție largă 50, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel standard de protecție la supratensiune, conector cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels și 2x semnal de control cu 2 pini pentru reglarea luminii

Cod de comandă: 912300023482
Cod de comandă complet: 871869908992400

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED16 [LED module 1600 lm]
  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Da
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performanță
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Family

Product