Signify Metronomis LED fluid, Urban road & street light, 13 W, 1700 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuție medie Metronomis, Clasa de siguranță I, IP66, SRGU10
BDS670 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60
Descrierea produsului
Urban road & street light, Aluminiu, Gri, Ștuț axial pentru diametrul de 60 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 1700 lm, 13 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie Metronomis, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție contra supratensiunii până la 10 kV, Conector cu șurub
Specificații
- Cod familie lămpi
- LED20 [LED Module 2000 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Da
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Unclassified
- Tip motor sursă de lumină
- LED
- Etichetă de service
- Da
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specificație
- Perioadă de garanţie
- 5 ani