Signify Jargeau LED gen3, Urban road & street light, 38 W, 3400 lm, 3000 K, CRI80, Distribuție medie 50, Clasa de siguranță II, IP66

BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH PCC BALL

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu, Negru, Cap de stâlp pentru diametrul de 60 mm, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 3400 lm, 38 W, 89 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Distribuție medie 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, conector cu 2 pini compatibil Wieland/Adels

Cod de comandă: 03975900
Cod de comandă complet: 872016903975900

Specificații

Cod familie lămpi
LED50 [LED module 5000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH PCC BALL txt 6.7 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300060274 ro_RO pdf 151.6 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Jargeau LED gen3 installation instructions pdf 1.7 MB

Imagini

Product-Photographs-912300060274_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-912300060274_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH PCC BALL IES
Dialux
ULD File - BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH PCC BALL ULD
Relux
ROLF File - BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH PCC BALL ROLFZ
LDT
LDT File - BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH PCC BALL LDT