Signify Jargeau LED gen3, Urban road & street light, 38 W, 3250 lm, 3000 K, CRI80, Distribuție medie 50, Clasa de siguranță II, IP66
BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL
Descrierea produsului
Urban road & street light, Aluminiu, Negru, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 3250 lm, 38 W, 86 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Distribuție medie 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, conector cu 2 pini compatibil Wieland/Adels
Specificații
- Cod familie lămpi
- LED50 [LED module 5000 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Da
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Unclassified
- Tip motor sursă de lumină
- LED
- Etichetă de service
- Da
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Performanță
- Perioadă de garanţie
- 5 ani