România - Română

Signify Jargeau LED gen3, Urban road & street light, 38 W, 3250 lm, 3000 K, CRI80, Distribuție medie 50, Clasa de siguranță II, IP66

BSP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu, Negru, Set pentru suspendare simplu, standard, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 3250 lm, 38 W, 86 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Distribuție medie 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, conector cu 2 pini compatibil Wieland/Adels

Cod de comandă: 88103000
Cod de comandă complet: 871869988103000

Specificații

Cod familie lămpi
LED50 [LED module 5000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BSP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA txt 6.8 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300024426 ro_RO pdf 156.3 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Jargeau LED gen3 installation instructions pdf 1.7 MB

Imagini

Product-Photographs-912300024426_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-912300024426_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BSP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA IES
Dialux
ULD File - BSP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA ULD
Relux
ROLF File - BSP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA ROLFZ
LDT
LDT File - BSP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA LDT