România - Română

Signify Copenhagen City LED gen2 mic, Urban road & street light, 31.5 W, 3804 lm, 3000 K, CRI80, Distribuție largă Metronomis, Clasa de siguranță II, IP66, SRG6-6

BRS761 LED40/830 II MDW GW CLO-DDF12 10

Noutăţi

Descrierea produsului

Urban road & street light, Polietilenă, Alb, Prindere pe braț pentru diametrul de 48 mm, Unitate de alimentare electrică cu DynaDimmer și flux luminos constant (integrată), Flux luminos constant, 3804 lm, 31.5 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Distribuție largă Metronomis, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 6 kV mod comun, Cablu de 10 m fără conector

Cod de comandă: 919008634898
Cod de comandă complet: 871951413043200

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED40 [LED module 4000 lm]
  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Da
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Family

Product