Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED52 | LED module 5200 lm, Alb cald 830, Unitate de reglare alimentare electrică, externă, cu flux luminos constant, Clasa de siguranță II, Distribuție largă 10, Sticlă mată, Negru, Flux luminos constant și presetări fixe DynaDimmer versiunea 1, Nivel de protecție la supratensiune până la 10 kV mod diferențial și 10 kV mod comun, Conector extern, Cablu de 1,0 m cu conector cu 2 pini compatibil Wieland/Adels, Cap de stâlp pentru diametrul de 60 mm

BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu, Negru, Cap de stâlp pentru diametrul de 60 mm, Unitate de reglare alimentare electrică, externă, cu flux luminos constant, Flux luminos constant și presetări fixe DynaDimmer versiunea 1, 3250 lm, 40.5 W, 80 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <5, CRI80, Distribuție largă 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 10 kV mod diferențial și 10 kV mod comun, Cablu de 1,0 m cu conector cu 2 pini compatibil Wieland/Adels, Conector extern

Cod de comandă: 912300023861
Cod de comandă complet: 871869911691000

Specificații

Cod familie lămpi
LED52 [LED module 5200 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK txt 7.5 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300023861 ro_RO pdf 163.8 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
ClassicStreet installation instructions pdf 2.3 MB

Imagini

Product-Photographs-912300023861_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-912300023861_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK IES
Dialux
ULD File - BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK ULD
Relux
ROLF File - BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK ROLFZ
LDT
LDT File - BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK LDT