Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED53 | LED module 5300 lm, Alb neutru 740, Unitate de reglare alimentare electrică, externă, cu flux luminos constant, Clasa de siguranță II, Distribuție largă 10, Sticlă plată, Negru, Flux luminos constant și presetări fixe DynaDimmer versiunea 2, Nivel de protecție la supratensiune până la 10 kV mod diferențial și 10 kV mod comun, Conector extern, Cablu de 1,0 m cu conector cu 2 pini compatibil Wieland/Adels, Cap de stâlp pentru diametrul de 60 mm
BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK
Descrierea produsului
Urban road & street light, Aluminiu, Negru, Cap de stâlp pentru diametrul de 60 mm, Unitate de reglare alimentare electrică, externă, cu flux luminos constant, Flux luminos constant și presetări fixe DynaDimmer versiunea 2, 3796 lm, 32 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribuție largă 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 10 kV mod diferențial și 10 kV mod comun, Cablu de 1,0 m cu conector cu 2 pini compatibil Wieland/Adels, Conector extern
Specificații
- Cod familie lămpi
- LED53 [LED module 5300 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Da
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Unclassified
- Tip motor sursă de lumină
- LED
- Etichetă de service
- Da
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Performanță
- Perioadă de garanţie
- 5 ani