Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED42 | LED module 4200 lm, Alb neutru 740, Unitate de reglare alimentare electrică, Clasa de siguranță II, Distribuție simetrică 50, Sticlă plată, Negru, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Conector extern, Cablu de 1,0 m cu conector cu 2 pini compatibil Wieland/Adels, Cap de stâlp pentru diametrul de 60 mm
BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK
Descrierea produsului
Urban road & street light, Aluminiu, Negru, Cap de stâlp pentru diametrul de 60 mm, Unitate de reglare alimentare electrică, 2898 lm, 26 W, 111 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribuție simetrică 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Cablu de 1,0 m cu conector cu 2 pini compatibil Wieland/Adels, Conector extern
Specificații
- Cod familie lămpi
- LED42 [LED module 4200 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Da
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Unclassified
- Tip motor sursă de lumină
- LED
- Etichetă de service
- Da
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Performanță
- Perioadă de garanţie
- 5 ani