Signify CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 34 W, 4980 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribuție largă 52, Clasa de siguranță II, IP66, STD

BPP532 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de 60 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 4980 lm, 34 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribuție largă 52, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel standard de protecție la supratensiune, Cablu de 6,0 m fără conector, Bloc de conectare prin înșurubare

Cod de comandă: 37024200
Cod de comandă complet: 872110337024200

Specificații

Cod familie lămpi
LED60 [LED module 6000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BPP532 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR txt 6.8 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300060810 ro_RO pdf 154.1 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Imagini

Product-Photographs-912300060810_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-912300060810_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BPP532 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR IES
Dialux
ULD File - BPP532 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR ULD
Relux
ROLF File - BPP532 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR ROLFZ
LDT
LDT File - BPP532 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR LDT