Descrierea produsului
Urban road & street light, Aluminiu, Gri, Prindere pe braț pentru diametrul de 60 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 5100 lm, 46.5 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuție medie 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 10 kV mod diferențial și 10 kV mod comun, Bloc de conectare prin înșurubare