Signify CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 46.5 W, 5100 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribuție medie 50, Clasa de siguranță II, IP66, STD
BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR
Descrierea produsului
Urban road & street light, Aluminiu, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de 60 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 5100 lm, 46.5 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuție medie 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel standard de protecție la supratensiune, Bloc de conectare prin înșurubare
Specificații
- Cod familie lămpi
- LED60 [LED module 6000 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Da
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Unclassified
- Tip motor sursă de lumină
- LED
- Etichetă de service
- Da
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Performanță
- Perioadă de garanţie
- 5 ani