Signify CitySoul gen2 LED Large, Urban road & street light, 92 W, 10080 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribuție medie 50, Compatibilitate cu Interact, Clasa de siguranță II, IP66, STD

BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4-

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu, Gri, Prindere pe braț pentru diametrul de 60 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady, 10080 lm, 92 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuție medie 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel standard de protecție la supratensiune, Bloc de conectare prin înșurubare

Cod de comandă: 912300024413
Cod de comandă complet: 871869987870200

Specificații

Cod familie lămpi
LED120 [LED module 12000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4- txt 6.7 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300024413 ro_RO pdf 336.9 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Imagini

Product-Photographs-912300024413_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-912300024413_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4- IES
Dialux
ULD File - BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4- ULD
Relux
ROLF File - BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4- ROLFZ
LDT
LDT File - BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4- LDT