România - Română

Signify CityCharm fluid, Urban road & street light, 43.5 W, 5390 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Distribuție medie PCN (protecție Ciel Nocturne - cer de noapte) Franța, Clasa de siguranță II, IP66

BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu, Gri, Ștuț axial pentru diametrul de 60 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 5390 lm, 43.5 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie PCN (protecție Ciel Nocturne - cer de noapte) Franța, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK11 | 50 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție contra supratensiunii până la înaltă tensiune V în kV în regim diferențial + protecție împotriva descărcării electrostatice kV, Cablu de 6,0 m fără conector, Cablu/fire fara conector

Cod de comandă: 23705600
Cod de comandă complet: 871951423705600

Specificații

Cod familie lămpi
LED70 [LED module 7000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6 txt 6.7 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300060042 ro_RO pdf 144.8 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Imagini

Product-Photographs-912300060042_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-912300060042_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6 IES
Dialux
ULD File - BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6 ULD
Relux
ROLF File - BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6 LDT

Altele

Declarație de mediu privind produsele
Environmental Product Declaration of CityCharm Fluid pdf 1.4 MB