Signify CityCharm Cone, Urban road & street light, 53 W, 5670 lm, 3000 K, CRI80, Simetric, Clasa de siguranță I, IP66
BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60
Descrierea produsului
Urban road & street light, Aluminiu, Gri, Ștuț axial pentru diametrul de 60 mm, Unitate de reglare alimentare electrică, 5670 lm, 53 W, 107 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Simetric, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Cablu de 0,2 m fără conector, Cablu/fire fara conector
Specificații
- Cod familie lămpi
- LED70 [LED module 7000 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Da
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Unclassified
- Tip motor sursă de lumină
- LED
- Etichetă de service
- Da
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Performanță
- Perioadă de garanţie
- 5 ani