Signify CityCharm Cone, Urban road & street light, 58 W, 7600 lm, 4000 K, CRI70, Distribuție medie, Clasa de siguranță I, IP66, SRG10-10

BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu, Gri, Ștuț axial pentru diametrul de 60 mm, Unitate de reglare alimentare electrică cu flux luminos constant, Flux luminos constant, 7600 lm, 58 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 10 kV mod diferențial și 10 kV mod comun, Cablu de 0,2 m fără conector, Cablu/fire fara conector

Cod de comandă: 20192700
Cod de comandă complet: 871951420192700

Specificații

Cod familie lămpi
LED100 [LED module 10000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO txt 6.9 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300024684 ro_RO pdf 111.9 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Imagini

Product-Photographs-912300024684_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-912300024684_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO IES 61.7 kB
Dialux
ULD File - BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO ULD 141.5 kB
Relux
ROLF File - BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO ROLF 166.5 kB
LDT
LDT File - BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO LDT 44.7 kB