Signify CityCharm Cone, Urban road & street light, 22 W, 2117 lm, 3000 K, CRI70, Simetric, Clasa de siguranță II, IP66

BDS491 CG25-/730 II S GR 60

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu, Gri, Ștuț axial pentru diametrul de 60 mm, Unitate de reglare alimentare electrică, 2117 lm, 22 W, 96 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <3, CRI70, Simetric, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Cablu de 0,2 m fără conector, Cablu/fire fara conector

Cod de comandă: 93927700
Cod de comandă complet: 871869693927700

Specificații

Cod familie lămpi
CG25 [LED module, system flux 2500 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Echipament
EB [Electronic]
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BDS491 CG25-/730 II S GR 60 txt 6.9 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505017432 ro_RO pdf 111.1 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Imagini

Product-Photographs-910505017432_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505017432_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BDS491 CG25-/730 II S GR 60 IES
Dialux
ULD File - BDS491 CG25-/730 II S GR 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS491 CG25-/730 II S GR 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS491 CG25-/730 II S GR 60 LDT