România - Română

Signify Stâlpi LED Metronomis

Metronomis LED – un joc de lumini și de umbre

Produse

YHP657 PL-FLG 4000 60 RAL
YHP657 PL-FLG 4000 60 RAL
38355800

Informații despre familia de produse

Descriere

Metronomis LED este prima gamă din lume cu montare în cap de stâlp care oferă o paletă de efecte de lumină ecologică pentru a adăuga proiectelor o notă contextuală sau estetică unică. Un joc inovator de reflexii, lumini și umbre creează un model ecologic pe sol sau pe glob pentru a construi o ambianță suplimentară. Patru construcții iconice, având legătură vizuală și modulară cu Metronomis I, sunt reduse la elementele esențiale. În timpul zilei, construcția discretă, transparentă, se integrează în context, indiferent dacă acesta este contemporan sau clasic, în timp ce aspectul pe timp de noapte este atât funcțional, cât și decorativ. Gama Metronomis LED flexibilă, modulară, este însoțită de o serie de coloane și de o gamă largă de sisteme optice și efecte, permițând arhitecților și designerilor de iluminat să creeze un design de iluminat unificat, uniform, care reflectă totuși diferențele din cultura și istoria urbană. Asigură un confort vizual de excepție, în același timp optimizând siguranța.

Avantaje

  • Construcție simplă și o paletă de efecte de lumină pentru a conferi unicitate orașului dumneavoastră

  • Asigură un confort vizual de excepție, în același timp optimizând siguranța

Caracteristici

  • O paletă de efecte de lumină pe sol sau în interiorul sau exteriorul globului face posibilă crearea de ambianțe diferite și marcarea străzilor și peisajelor urbane printr-o notă vizuală distinctivă.

  • Cinci stâlpi dedicați din aluminiu și lemn, cu înălțimi de 3,5 și 4 metri, înfrumusețează stilul pur, simplificat, al corpurilor de iluminat

Aplicații

  • Centre de orașe și piețe
  • Centre comerciale și de afaceri
  • Zone rezidențiale și arhitecturale

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Stâlpi LED Metronomis ro_RO pdf 127.0 kB

Imagini

Family-Photographs-Stâlpi LED Metronomis
Mai multe active - Visuals