Signify UniStreet gen2, Road & street light, 61 W, 8600 lm, 3000 K, CRI70, Distribuție medie 50, Clasa de siguranță II, IP66

BGP292 LED100-4S/730 II DM50 48/60S

Noutăţi

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Prindere pe braț pentru diametrul de la 48 până la 60 mm, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 8600 lm, 61 W, 141 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, 2 conectori push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910925868108
Cod de comandă complet: 871951418143400

Specificații

Cod familie lămpi
LED100 [LED module 10000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BGP292 LED100-4S/730 II DM50 48/60S txt 6.4 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925868108 ro_RO pdf 161.2 kB

Imagini

Product-Photographs-910925868108_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925868108_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BGP292 LED100-4S/730 II DM50 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP292 LED100-4S/730 II DM50 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP292 LED100-4S/730 II DM50 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP292 LED100-4S/730 II DM50 48/60S LDT