Signify UniStreet gen2, Road & street light, 32.5 W, 4524 lm, 3000 K, CRI70, Distribuție medie 50, Clasa de siguranță II, IP66, MSP

BGP291 LED51-4S/730 II DM50 MSP 48/60S

Noutăţi

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Înveliș protejat împotriva sărurilor marine, Prindere pe braț pentru diametrul de la 48 până la 60 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 4524 lm, 32.5 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, 2 conectori push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910925868105
Cod de comandă complet: 871951418140300

Specificații

Cod familie lămpi
LED51 [LED module 5100 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BGP291 LED51-4S/730 II DM50 MSP 48/60S txt 6.5 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925868105 ro_RO pdf 159.6 kB

Imagini

Product-Photographs-910925868105_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925868105_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BGP291 LED51-4S/730 II DM50 MSP 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP291 LED51-4S/730 II DM50 MSP 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP291 LED51-4S/730 II DM50 MSP 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP291 LED51-4S/730 II DM50 MSP 48/60S LDT