Signify DigiStreet Catenary, Road & street light, 38 W, 6400 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuție simetrică largă 1, Compatibilitate cu Interact, Clasa de siguranță I, IP66, SRG6-6

BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Aluminiu, Suport catenar, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 6400 lm, 38 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.382; 0.380) SDCM < 5, CRI70, Distribuție simetrică largă 1, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 6 kV mod comun, Conector cu șurub

Cod de comandă: 45021200
Cod de comandă complet: 871869945021200

Specificații

Cod familie lămpi
LED64 [LED module 6400 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300023969 ro_RO pdf 279.3 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Mounting instructions DigiStreet Catenary pdf 9.2 MB

Imagini

Product-Photographs-912300023969_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-912300023969_EU
Mai multe active - Visuals
Desene CAD
DigiStreet- BTP764-3D03.dwg dwg 356.7 kB
Desene CAD
DigiStreet- BTP764-3D07.max max 540.0 kB
Desene CAD
DigiStreet- BTP764-3D08.sat sat 69.8 kB
Desene CAD
DigiStreet- BTP764-3D09.r3d r3d 33.2 kB
Desene CAD
DigiStreet- BTP764-3D05.m3d m3d 88.0 kB
Desene CAD
DigiStreet- BTP764-3D04.dxf dxf 491.9 kB

Pluginuri software

IES
IES File - BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB IES
Dialux
ULD File - BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB LDT