Philips DigiStreet, Road & street light, 160 W, 21360 lm, 3000 K, CRI80, Distribuție largă 10, Clasa de siguranță II, IP66, SRG10-10
BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62
Descrierea produsului
Road & street light, Aluminiu turnat, Gri închis, Ștuț axial pentru diametrul de 62 mm, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 21360 lm, 160 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuție largă 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 10 kV mod diferențial și 10 kV mod comun, Conector cu șurub
Specificații
- Cod familie lămpi
- LED280 [LED module 28000 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Da
- Număr de unități de echipament
- 2 unităţi
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Signify Circle
- Tip motor sursă de lumină
- LED
- Etichetă de service
- Da
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specificație
- Perioadă de garanţie
- 5 ani