România - Română

Philips DigiStreet, Road & street light, 106 W, 17100 lm, 4000 K, CRI70, Distribuție largă 10, Clasa de siguranță II, IP66, SRG10-10

BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri închis, Ștuț axial pentru diametrul de 62 mm, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 17100 lm, 106 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuție largă 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 10 kV mod diferențial și 10 kV mod comun, Conector cu șurub

Cod de comandă: 37835900
Cod de comandă complet: 871869637835900

Specificații

Cod familie lămpi
LED190 [LED module 19000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925866247 ro_RO pdf 296.3 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB

Imagini

Product-Photographs-910925866247_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925866247_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62 IES
Dialux
ULD File - BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62 LDT