România - Română

Philips DigiStreet, Road & street light, 43.5 W, 6660 lm, 4000 K, CRI70, Distribuție medie 50, Clasa de siguranță I, IP66

BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri închis, Ștuț axial pentru diametrul de 62 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady, 6660 lm, 43.5 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Conector cu șurub

Cod de comandă: 38597500
Cod de comandă complet: 871869638597500

Specificații

Cod familie lămpi
LED74 [LED module 7400 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani
Scor de sustenabilitate
Signify Circle

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925866242 ro_RO pdf 253.0 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
BGP760 pdf 2.1 MB

Imagini

Product-Photographs-910925866242_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925866242_EU
Mai multe active - Visuals