Philips DigiStreet, Road & street light, 41 W, 5400 lm, 3000 K, CRI80, Distribuție îngustă 11, Compatibilitate cu Interact, Clasa de siguranță II, IP66
BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62
Descrierea produsului
Road & street light, Aluminiu turnat, Gri închis, Ștuț axial pentru diametrul de 62 mm, Unitate de reglare alimentare electrică, externă, 5400 lm, 41 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuție îngustă 11, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Conector cu șurub
Specificații
- Cod familie lămpi
- LED59 [LED module 5900 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Da
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Signify Circle
- Tip motor sursă de lumină
- LED
- Etichetă de service
- Da
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specificație
- Perioadă de garanţie
- 5 ani