Philips DigiStreet, Road & street light, 54 W, 6688 lm, 3000 K, CRI80, Programabil (prin DALI sau NFC), reglarea independentă a intensității luminoase, Distribuție medie 70, Clasa de siguranță II, IP66
BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18
Descrierea produsului
Road & street light, Aluminiu turnat, Gri închis, Ștuț axial pentru diametrul de 62 mm, Unitate de alimentare electrică cu DynaDimmer, DynaDimmer cu presetări fixe versiunea 27, 6688 lm, 54 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuție medie 70, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Conector cu șurub
Specificații
- Cod familie lămpi
- LED79 [LED module 7900 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Da
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Tip motor sursă de lumină
- LED
- Etichetă de service
- Da
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specificație
- Perioadă de garanţie
- 5 ani