Descrierea produsului
Road & street light, Aluminiu turnat, Gri închis, Ștuț axial pentru diametrul de 62 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 4550 lm, 34 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuție medie 11, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Conector cu șurub