Philips DigiStreet, Road & street light, 63 W, 9790 lm, 4000 K, CRI70, Programabil (prin DALI sau NFC), reglarea independentă a intensității luminoase, Distribuție medie 10, Clasa de siguranță I, IP66, SRG10-10

BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri închis, Ștuț axial pentru diametrul de la 32 la 48 mm, Unitate de alimentare electrică cu DynaDimmer, DynaDimmer cu presetări fixe versiunea 27, 9790 lm, 63 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 10 kV mod diferențial și 10 kV mod comun, Conector cu șurub

Cod de comandă: 38206600
Cod de comandă complet: 871869638206600

Specificații

Cod familie lămpi
LED109 [LED module 10900 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925866233 ro_RO pdf 282.8 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
BGP760 pdf 2.1 MB

Imagini

Product-Photographs-910925866233_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925866233_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 IES
Dialux
ULD File - BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 ULD
Relux
ROLF File - BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 LDT