România - Română

Philips DigiStreet, Road & street light, 43.5 W, 6660 lm, 4000 K, CRI70, Distribuție medie 50, Clasa de siguranță I, IP66

BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri închis, Ștuț axial pentru diametrul de la 32 la 48 mm, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 6660 lm, 43.5 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Conector cu șurub

Cod de comandă: 37699700
Cod de comandă complet: 871869637699700

Specificații

Cod familie lămpi
LED74 [LED module 7400 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani
Scor de sustenabilitate
Signify Circle

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925866231 ro_RO pdf 281.3 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB

Imagini

Product-Photographs-910925866231_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925866231_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48 IES
Dialux
ULD File - BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48 ULD
Relux
ROLF File - BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48 LDT