Philips DigiStreet, Road & street light, 81 W, 10800 lm, 3000 K, CRI80, Distribuție îngustă 11, Compatibilitate cu Interact, Clasa de siguranță II, IP66

BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri închis, Ștuț axial pentru diametrul de 76 mm, Unitate de reglare alimentare electrică, externă, 10800 lm, 81 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuție îngustă 11, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Conector cu șurub

Cod de comandă: 910925866220
Cod de comandă complet: 871869637827400

Specificații

Cod familie lămpi
LED120 [LED module 12000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925866220 ro_RO pdf 412.8 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
BGP760 pdf 2.1 MB

Imagini

Product-Photographs-910925866220_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925866220_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76 IES
Dialux
ULD File - BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76 ULD
Relux
ROLF File - BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76 LDT