Philips DigiStreet, Road & street light, 15 W, 2070 lm, 4000 K, CRI70, Programabil (prin DALI sau NFC), reglarea independentă a intensității luminoase, Distribuție medie 10, Clasa de siguranță I, IP66, SRG10-10

BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri închis, Ștuț axial pentru diametrul de la 32 la 48 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady, DynaDimmer cu presetări fixe versiunea 27, 2070 lm, 15 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 10 kV mod diferențial și 10 kV mod comun, Conector cu șurub

Cod de comandă: 38203500
Cod de comandă complet: 871869638203500

Specificații

Cod familie lămpi
LED24 [LED Module 2400 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925864083 ro_RO pdf 293.9 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
BGP760 pdf 2.1 MB

Imagini

Product-Photographs-910925864083_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925864083_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S IES
Dialux
ULD File - BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S ULD
Relux
ROLF File - BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S LDT