Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED49 | LED module 4900 lm, Alb neutru 740, Clasa de siguranță II, Distribuție extra largă 70, Gri închis, Ștuț axial pentru diametrul de 62 mm

BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri închis, Ștuț axial pentru diametrul de 62 mm, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 4263 lm, 29.5 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuție extra largă 70, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Conector cu șurub

Cod de comandă: 37692800
Cod de comandă complet: 871869637692800

Specificații

Cod familie lămpi
LED49 [LED module 4900 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Echipament
EB [Electronic]
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925863567 ro_RO pdf 293.1 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB

Imagini

Product-Photographs-910925863567_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925863567_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62 IES
Dialux
ULD File - BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62 LDT