Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED16 | LED module 1600 lm, Alb cald 830, Clasa de siguranță II, Distribuție îngustă 11, Gri închis, Ștuț axial pentru diametrul de 62 mm
BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62
Descrierea produsului
Road & street light, Aluminiu turnat, Gri închis, Ștuț axial pentru diametrul de 62 mm, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 1456 lm, 11.8 W, 123 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuție îngustă 11, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Conector cu șurub
Specificații
- Cod familie lămpi
- LED16 [LED module 1600 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Da
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Echipament
- EB [Electronic]
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Signify Circle
- Tip motor sursă de lumină
- LED
- Etichetă de service
- Da
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specificație
- Perioadă de garanţie
- 5 ani