Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED12 | LED Module 1200 lm, Alb cald 830, Clasa de siguranță II, Distribuție medie 11, Gri închis, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Ștuț axial pentru diametrul de 62 mm

BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri închis, Ștuț axial pentru diametrul de 62 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 1092 lm, 8 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuție medie 11, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Conector cu șurub

Cod de comandă: 37680500
Cod de comandă complet: 871869637680500

Specificații

Cod familie lămpi
LED12 [LED Module 1200 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Echipament
EB [Electronic]
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925863555 ro_RO pdf 293.4 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
BGP760 pdf 2.1 MB

Imagini

Product-Photographs-910925863555_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925863555_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62 IES
Dialux
ULD File - BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62 LDT