Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED10 | LED Module 1000 lm, Alb neutru 740, Clasa de siguranță I, Distribuție medie 10, Ștuț axial pentru diametrul de la 32 la 48 mm

BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri închis, Ștuț axial pentru diametrul de la 32 la 48 mm, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 900 lm, 6.8 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Conector cu șurub

Cod de comandă: 37679900
Cod de comandă complet: 871869637679900

Specificații

Cod familie lămpi
LED10 [LED Module 1000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Echipament
EB [Electronic]
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925863554 ro_RO pdf 293.7 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
BGP760 pdf 2.1 MB

Imagini

Product-Photographs-910925863554_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925863554_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48 IES
Dialux
ULD File - BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48 ULD
Relux
ROLF File - BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48 LDT