Philips AluRoad gen2, Road & street light, 81 W, 12325 lm, 4000 K, CRI70, Distribuție medie, Clasa de siguranță II, IP66, SRG6-10
BGP026 LED147/740 II DM GR SDM10E 42/60S
Descrierea produsului
Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Gri deschis (RAL7035), Vopsire cu pulbere pe un strat, Universal pentru diametrul de la 48 la 60 mm reglabil, Balast economic fără reglarea intensității luminoase (fără LR/LC), 12325 lm, 81 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție contra supratensiunii de până la 6 kV în regim diferențial și 10 kV în regim comun, Conector push-in cu 2 pini
Specificații
- Cod familie lămpi
- LED147 [LED module 14700 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Da
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Signify Circle
- Tip motor sursă de lumină
- LED
- Etichetă de service
- Da
- Tier
- Performanță
- Perioadă de garanţie
- 5 ani