Philips AluRoad gen2, Road & street light, 39 W, 5848 lm, 4000 K, CRI70, Distribuție medie, Clasa de siguranță I, IP66, SRG10-10
BGP021 LED69/740 DM GR SRG10 42/60S
Descrierea produsului
Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Gri deschis (RAL7035), Vopsire cu pulbere pe un strat, Universal pentru diametrul de la 48 la 60 mm reglabil, Balast economic fără reglarea intensității luminoase (fără LR/LC), 5848 lm, 39 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 10 kV mod diferențial și 10 kV mod comun, Conector push-in cu 2 pini
Specificații
- Cod familie lămpi
- LED69 [LED module 6900 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Da
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Signify Circle
- Tip motor sursă de lumină
- LED
- Etichetă de service
- Da
- Tier
- Performanță
- Perioadă de garanţie
- 5 ani