România - Română

Philips AluRoad gen2, Road & street light, 64 W, 9030 lm, 3000 K, CRI70, Programabil (prin DALI sau NFC), reglarea independentă a intensității luminoase, Distribuție medie, Clasa de siguranță II, IP66

BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Gri deschis (RAL7035), Vopsire cu pulbere pe un strat, Prindere pe braț pentru diametrul de la 48 până la 60 mm, Unitate de alimentare electrică cu DynaDimmer și flux luminos constant (integrată), Flux luminos constant și presetări fixe DynaDimmer versiunea 2, 9030 lm, 64 W, 148 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM<5, CRI70, Distribuție medie, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Conector push-in cu 2 pini

Cod de comandă: 76904500
Cod de comandă complet: 871951476904500

Specificații

Cod familie lămpi
LED113 [LED module 11300 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani
Scor de sustenabilitate
Signify Circle

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BGP025 LED113/730 II DM CLO-DDF2 txt 5.4 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925869107 ro_RO pdf 246.8 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Mounting instruction Aluroad gen2 pdf 1.8 MB

Imagini

Product-Photographs-910925869107_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925869107_EU
Mai multe active - Visuals