România - Română

Philips AluRoad gen2, Road & street light, 28.5 W, 4312 lm, 4000 K, CRI70, Programabil (prin DALI sau NFC), reglarea independentă a intensității luminoase, Distribuție medie, Clasa de siguranță II, IP66

BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Gri deschis (RAL7035), Vopsire cu pulbere pe un strat, Prindere pe braț pentru diametrul de la 48 până la 60 mm, Unitate de alimentare electrică cu DynaDimmer și flux luminos constant (integrată), Flux luminos constant și presetări fixe DynaDimmer versiunea 2, 4312 lm, 28.5 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, 2 conectori push-in cu 2 pini

Cod de comandă: 910925869085
Cod de comandă complet: 871951476883300

Specificații

Cod familie lămpi
LED51 [LED module 5100 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BGP020 LED51/740 II DM CLO-DDF2 txt 5.4 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925869085 ro_RO pdf 239.5 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Mounting instruction Aluroad gen2 pdf 1.8 MB

Imagini

Product-Photographs-910925869085_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925869085_EU
Mai multe active - Visuals