Signify UniStreet gen2 Solar, Road & street light, 3000 K, CRI80, Distribuție medie 10, Clasa de siguranță III, IP66
VGP283 80 4S/830 48V III DM10 48/60S
Noutăţi
Descrierea produsului
Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Prindere pe braț pentru diametrul de la 48 până la 60 mm, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribuție medie 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță III, Unitate de conectare cu 2 pini
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Da
- Balast inclus
- Nu
- Scor de sustenabilitate
- Unclassified
- Tip motor sursă de lumină
- LED
- Etichetă de service
- Da
- Perioadă de garanţie
- 5 ani